Las hojas de datos del adaptador TI-SensorLink y del sensor Vernier incluyen lo siguiente: el nombre y número del producto, una descripción breve, la imagen del producto, las especificaciones, la forma en que los componentes se conectan al TI-Innovator™ Hub y los comandos del Hub con muestras de programación sencilla.
Enlaces de temas
Hoja de datos del adaptador TI-SensorLink
Hoja de datos del sensor de temperatura de acero inoxidable
Hoja de datos del sensor de pH
Nota:
| • | El TI-SensorLink no es una solución para la recolección de datos. Los sensores de USB conectados o el soporte inalámbrico de laboratorio sigue siendo una solución superior para la recolección de datos pura y el análisis. |
| • | Los comandos del Hub del TI-SensorLink con los sensores análogos Vernier actualmente no son parte de la aplicación Hub (familia CE) o del menú del Hub (TI-Nspire™ CX). |
| • | Los comandos y las palabras clave nuevas deben escribirse O copiarse de un programa existente. Tenga en cuenta que cualquier error tipográfico en las palabras clave provocará una señal de error en el diagrama. |