Usted está aquí: Recursos del adaptador TI-SensorLink > Hojas de datos del adaptador de TI-SensorLink y del sensor Vernier > Hoja de datos del adaptador TI-SensorLink > Hoja de datos del sensor de presión de gas

Hoja de datos del sensor de presión de gas

Título

Sensor de presión de gas de Vernier

Nombre del artículo de TI

n/a

Código de orden de Vernier

GPS-BTA

Se incluye en

Sensor de presión de gas

Cantidad

1

Descripción

Se utiliza para monitorear los cambios de presión en un gas. El rango es lo suficientemente amplio como para cumplir con la ley Boyle y lo suficientemente sensible para realizar experimentos de vapor-presión o presión-temperatura. Los profesores de biología pueden utilizar el sensor de presión de gas para monitorear la transpiración o respiración en un entorno cerrado.

Consulte también: Manual de usuario

Categoría

Sensor ambiental

Hub Cómo conectar

Adaptador del TI-SensorLink para el TI-Innovator™ Hub

Instrucciones de ensamblaje

N/A

Precauciones

El elemento de detección del sensor de presión de gas se daña con el contacto directo con un líquido.

Especificaciones

Rango de presión: 0 a 210 kPa (0 a 2.1 atm, o 0 a 1600 mm Hg)
Exactitud: ±4 kPa
Presión máxima que puede tolerar el sensor sin daño permanente: 4 atm
Elemento de detección: Honeywell SSCMRNN030PAAA5

Nota: Existen dos variantes del sensor de presión de gas

La versión 1.3 del sketch del TI-Innovator™ Hub incluye constantes de calibración de una de las dos variantes.

Los programas de referencia muestran cómo utilizar el comando CALIBRATE para el uso del otro tipo de sensor de presión de gas.

Consulte también: Especificaciones completas aquí.

 

HUB Comandos

 

Objeto del sketch

VERNIER

Sintaxis del comando

Código
programación:

Acción deseada

Muestra de programación

Lea la presión del gas del sensor Vernier conectado.

Send "CONNECT VERNIER 1 TO IN1 AS PRESSURE"

Send "READ VERNIER 1"

Get P

Nuevo en Sketch de la versión 1.4

Hay una variable adicional del sensor de presión de gas Vernier con diferentes constantes de calibración.

Nueva palabra clave: PRESSURE2

Las constantes de calibración son: 51.71 -25.86

Código
programación:

Send "CONNECT VERNIER 1 TO IN 1 AS PRESSURE2"

Send "READ VERNIER 1"

Get P