Usted está aquí: Recursos del adaptador TI-SensorLink > Hojas de datos del adaptador de TI-SensorLink y del sensor Vernier > Hoja de datos del adaptador TI-SensorLink > Hoja de datos del sensor de pH

Hoja de datos del sensor de pH

Título

Sensor de pH de Vernier

Nombre del artículo de TI

n/a

Código de orden de Vernier

PH-BTA

Incluido en

Sensor de pH

Cantidad

1

Descripción

Utilice el sensor de pH como lo haría habitualmente con las ventajas tradicionales de la recolección de datos automática, el graficado y el análisis de datos.

Consulte también: Manual de usuario

Categoría

Sensores ambientales

Hub Cómo conectar

Adaptador del TI-SensorLink para el TI-Innovator™ Hub

Instrucciones de ensamblaje

N/A

Precauciones

Coloque el electrodo en una solución neutralizante de pH 4 o pH 7. Nunca se debe almacenar en agua destilada. Si el electrodo se almacena sin querer en seco por un periodo corto, sumerja la punta en la solución de almacenamiento KCl/neutralizante de pH4 por un mínimo de 8 horas antes de utilizarlo.

Especificaciones

Tipo: Sellado, relleno de gel, cuerpo epóxico, Ag/AgCl
Tiempo de respuesta: 90% de la lectura final en 1 segundo
Rango de temperatura: 5 a 80 °C (lecturas sin compensar)
Rango: pH de 0 a 14
Exactitud: Unidades de +/- 0.2 pH
pH isopotencial: pH 7 (punto en donde no tiene efecto la temperatura)
Valores de calibración predeterminados: pendiente: –3.838, intersección: 13.720
Diámetro de eje: 12 mm OD

Consulte también: Especificaciones completas aquí.

 

HUB Comandos

 

Objeto del diagrama

VERNIER

Sintaxis del comando

Código
programación:

Acción deseada

Muestra de programación

Lea el pH del sensor Vernier conectado.

Send "CONNECT VERNIER 2 TO IN2 AS PH"

Send "READ VERNIER 2"

Get P