Usted está aquí: Recursos del adaptador TI-SensorLink > Hojas de datos del adaptador de TI-SensorLink y del sensor Vernier > Hoja de datos del adaptador TI-SensorLink > Hoja de datos del sensor de fuerza de rango dual

Hoja de datos del sensor de fuerza de rango dual

Título

Sensor Vernier de fuerza de rango dual

Nombre del artículo de TI

n/a

Código de orden de Vernier

DFS-BTA

Incluido en

Sensor Vernier de fuerza de rango dual

Cantidad

1

Descripción

Sensor de propósito general para medir fuerzas de empuje y tracción. Los dos rangos permiten medir fuerzas tan pequeñas como 0.01 Newtons y tan grandes como 50 Newtons.

Consulte también: Manual de usuario

Categoría

Sensor ambiental

Hub Cómo conectar

Adaptador del TI-SensorLink para el TI-Innovator™ Hub

Instrucciones de ensamblaje

Diseñado para colocar en un soporte de anillo, carrito, mesa de monitoreo o fuerza en diferentes formas. Utilice una varilla extendida de 13 mm en el orificio del sensor de fuerza de rango dual. Ajuste el tornillo de forma manual.

Precauciones

N/A

Especificaciones

Resolución de rango de ± 10 N: 0.01 N

Resolución de rango de ± 50 N: 0.05 N

Nota: Existe un interruptor en este sensor para permitir la medición:

± 10 N
± 50 N

Consulte también: Especificaciones completas aquí.

 

HUB Comandos

 

Objeto del diagrama

VERNIER

Sintaxis del comando

Código
programación:

Acción deseada

Muestra de programación

Lea la fuerza del sensor Vernier conectado en configuración de 10 N

Send "CONNECT VERNIER 2 TO IN2 AS FORCE"

Send "READ VERNIER 2"

Get F

Lea la fuerza del sensor Vernier conectado en configuración de 50 N

(Observe que el comando CONNECT incluye FORCE50)

Send "CONNECT VERNIER 2 TO IN2 AS FORCE50"

Send "READ VERNIER 2"

Get F