El comando SET se utiliza para generar salidas en clavijas o puertos, o controlar dispositivos de salida como luces LED, servomotores, tonos de bocina u otras operaciones de salida. También se utiliza para controlar una variedad de configuraciones del sistema. Estos incluyen el formato de la información de error y el control del flujo de las comunicaciones. SET NO genera ninguna respuesta que requiera lectura. El éxito o el fracaso de un comando SET se puede determinar enviando un comando READ LAST ERROR y obteniendo la respuesta a ese comando. Los sensores, controles y configuraciones con respecto a los que SET opera se indican en la siguiente tabla.
|
Comando: |
SET |
|---|---|
|
Sintaxis del comando: |
SET |
|
Rango: |
|
|
Descripción: |
Se utiliza para establecer opciones o estados de salida, o proporcionar información utilizada para controlar un accionador externo o dispositivo de salida, como al encender un RELAY (relevador). |
|
Resultado: |
|
|
Tipo o |
|