Usted está aquí: Recursos de TI-Innovator™ Hub > Comandos del TI-Innovator™ Hub > SET > SPEAKER i [TO] frequency [[TIME] seconds]

SPEAKER i [TO] frecuencia [[TIME] segundos]

Comando:

SPEAKER i [TO] frecuencia [[TIME] segundos]

 

Sintaxis del comando:

SET SPEAKER i [TO] frecuencia [[TIME] segundos]

Rango:

 

Descripción:

Al igual que el sonido(SOUND), excepto cuando el sonido se reproduce en una bocina externa, conectada a una clavija de salida digital, está disponible en cualquier puerto IN/OUT, o en el puerto del conector de la placa de pruebas.

Nota: El sonido (SOUND) integrado y la bocina (SPEAKER) externa no se pueden utilizar simultáneamente.

Resultado:

Reproducir un tono con frecuencia dada, duración opcional en milisegundos, predeterminado = 1 segundo.

Tipo o
Componente referenciable:

Control