|
Comando: |
ANALOG.OUT i [TO] |
|---|---|
|
Sintaxis del comando: |
SET ANALOG.OUT i 0-255 [[BLINK|TOGGLE] frecuencia] [[TIME] segundos] |
|
Rango: |
|
|
Descripción: |
El software (o hardware, si está disponible) generó una salida de modulación de anchura de pulso a 490 Hz con el ciclo de trabajo especificado entre 0 (desactivado) y 255 (encendido). La salida PWM se puede conmutar a una frecuencia de 0,1 a 20,0 Hz durante un tiempo determinado. Si no se da ninguna duración, el PWM continúa hasta que se detenga o apague. SET ANALOG.OUT i 0-255 [[BLINK|TOGGLE] frecuencia] [[TIME] segundos] |
|
Resultado: |
Genera valor pwm (hw o sw) en el objeto de salida analógico. |
|
Tipo o |
Control |
|
Comando: |
ANALOG.OUT i OFF|STOP |
|---|---|
|
Sintaxis del comando: |
SET ANALOG.OUT i OFF SET ANALOG.OUT i STOP |
|
Rango: |
|
|
Descripción: |
El software (o hardware, si está disponible) generó una salida de modulación de anchura de pulso a 490 Hz con el ciclo de trabajo especificado entre 0 (desactivado) y 255 (encendido). La salida PWM se puede conmutar a una frecuencia de 0,1 a 20,0 Hz durante un tiempo determinado. Si no se da ninguna duración, el PWM continúa hasta que se detenga o apague. SET ANALOG.OUT i OFF SET ANALOG.OUT i STOP |
|
Resultado: |
Apaga el pwm en la clavija asociada, incluyendo el parpadeo, etc. |
|
Tipo o |
Control |