|
Comando: |
SERVO i [TO] position
|
|---|---|
|
Sintaxis del comando: |
SET SERVO i [TO] position. |
|
Rango: |
|
|
Descripción: |
Interfaz de control del servomotor. Los servos pueden ser servos de tipo continuo o barrido. Posición=valor de -90 a 90, varió de -90 a 90), utilizado con los SWEEP SERVOS |
|
Resultado: |
Servos de barrido: la posición es un valor de -90 a 90. El valor 0 es lo mismo que especificar ZERO. |
|
Tipo o |
Control |
|
Comando: |
SERVO i [TO] STOP
|
|---|---|
|
Sintaxis del comando: |
SET SERVO i STOP
|
|
Code |
Send("SET SERVO 1 STOP")
|
|
Rango: |
|
|
Descripción: |
Interfaz de control del servomotor. Los servos pueden ser servos de tipo continuo o barrido. Nota: Los servos del tipo barrido se detendrán automáticamente al final del barrido. SET SERVO i STOP: detiene el movimiento del servo |
|
Resultado: |
Detiene cualquier operación de servo continuo en curso.
|
|
Tipo o |
Control |
|
Comando: |
SERVO i [TO] ZERO
|
|---|---|
|
Sintaxis del comando: |
SET SERVO i ZERO/position |
|
Code |
Send("SET SERVO 1 ZERO")
|
|
Rango: |
|
|
Descripción: |
Ajusta el servo a la posición cero en el servo de barrido, o sin movimiento en el servo continuo. |
|
Resultado: |
Servos de barrido: la posición es un valor de -90 a 90. El valor 0 es lo mismo que especificar ZERO. |
|
Tipo o |
Control |
|
Comando: |
SERVO i [TO] [CW/CCW] speed [[TIME] seconds]
|
|---|---|
|
Sintaxis del comando: |
SET SERVO i CW/CCW speed [[TIME] seconds] |
|
Code |
Send("SET SERVO.CONTINUOUS 1 CW 100 TIME 3") Wait 3
|
|
Rango: |
|
|
Descripción: |
Velocidad desde -100 a 100, para el CW/CCW opcional, si la velocidad es <0, CCW, de lo contrario CW, salvo que se haya especificado la palabra clave CW/CCW, TIME opcional, en segundos, predeterminado=1 segundo (para el funcionamiento del servo continuo) (CW/CCW es obligatorio si TIME/seconds NO está especificado). |
|
Resultado: |
Se especifica la dirección de rotación del servo continuo junto con la velocidad, de 0 (sin movimiento) a 100 (máxima velocidad). El parámetro de tiempo opcional se utiliza para especificar cuánto tiempo debe rotar el servo en segundos. |
|
Tipo o |
Control |