|
Título |
Servomotor |
|---|---|
|
Nombre del artículo de TI |
STEMKT/AC/D |
|
Cantidad |
1 |
|
Incluido en |
Paquete del módulo de E/S TI-Innovator™ |
|
Descripción |
Servomotor la rotación continua, de 360 grados con sistema de engranajes y retroalimentación; utilizado en el mecanismo de impulso de robots. |
|
Categoría |
Motores |
|
Cable de 4 clavijas solo para este puerto: OUT 3 |
|
|
Instrucciones de ensamblaje |
Montar un engranaje en la parte superior del servomotor usando uno de los tornillos que se suministran. |
|
Precauciones |
Usar una fuente de energía auxiliar. No sostenga el eje del servomotor cuando está girando. Tampoco gire el servomotor a mano. |
|
Especificaciones |
Velocidad operativa: 110 RPM (4.8 V),130 RPM (6 V); Par de torsión de bloqueo: 1.3 kg.cm/18.09 oz.in (4.8 V), 1.5 kg.cm/20.86 oz.in (6 V); Voltaje operativo: 4.8 V~6 V |