Page 4 - ma2c_3_statistik
P. 4
Nspirerande matematik 2c Kapitel 3 Statistik
1. Hur gör man en statistisk undersökning?
En gemensam undersökning i Finland genomförd av Finlands gymnasistförbund och studentforskningsstiftelsen Otus genomförd under 2009, visar att var tionde gymnasieelev är utbränd. Detta rapporteras i en ledarartikel i finska Vasabladet. Följande är citerat ur denna artikel:
Utbrändheten är inte enbart ett vuxenproblem. En gemensam undersökning vid Finlands gymnasistförbund och studentforskningsstiftelsen Otus visar att var tionde gymnasieelev är utbränd.
Hela 14 procent av flickorna och sju procent av pojkarna i gymnasiet har symtom på svår eller medelsvår depression. Var tredje elev lider dagligen av fysiska symtom. Utbrända gymnasister tycker att de inte får något stöd vare sig hemma eller i skolan. Skolornas möjligheter att hjälpa barn och unga med problem har antagligen också försämrats. Men visst är det oroande då en del av ungdomarna slås ut redan i skolan. Som vuxna har de sedan inte längre klarat av att anpassa sig till det krävande
tempot i arbetslivet.
Kan det vara så att arbetssituationen i våra svenska gymnasieskolor också är för stressbetonad? Är det någon könsskillnad mellan flickor och pojkar för symptomen? Utifrån dessa frågeställningar och den finska undersökningen skulle det kanske vara intressant att undersöka förhållandena vid den egna skolan. Så tyckte åtminstone några elever vid en gymnasieskola.
2
©Texas Instruments 2017