Page 3 - ma2c_3_statistik
P. 3
Kapitelöversikt
Kapitelöversikt.................................................................................................................................. 1 1. Hur gör man en statistisk undersökning? ........................................................................... 2
1.1. Planering av undersökningen ............................................................................................................. 3
1.2. Genomförande ............................................................................................................................................ 6
1.3. Analys.............................................................................................................................................................. 7
1.4. Resultat ....................................................................................................................................................... 14
1.5. Svarsbortfall ............................................................................................................................................. 14
1.6. Statistisk relevans - urvalsfel............................................................................................................ 19
1.7. Normalfördelningen ............................................................................................................................. 22
Kapitelöversikt
2. Regression ..................................................................................................................................................... 30
3.1. Översiktskarta: Statistiska undersökningar.............................................................................. 40
3. Test, översiktskarta och egen undersökning .................................................................. 40
3.2. Test: Statistik............................................................................................................................................ 43
3.3. Förslag till egna undersökningar.................................................................................................... 45
4. Facit - Statistik............................................................................................................................ 46
Uppgifter med gröna nummer är av enklare karaktär.
Uppgifter med svarta nummer är grundläggande.
Uppgifter och exempel som är märkta med röd stjärnaär av fördjupningskaraktär. Fördjupningsavsnitt är på röd bakgrund.
Anvisningar:
1