Page 38 - ma2c_3_statistik
P. 38
Nspirerande matematik 2c Kapitel 3 Statistik
Aktivitet S 1: Fallande boll
I den här aktiviteten får du tillfälle att studera en fallrörelse. Om du själv avser
att utföra experimentet placerar du en CBR minst två meter från golvet med detektorn nedåtriktad, ansluter den till en handenhet eller dator med TI-NspireTM och startar en DataQuest applikation.
Ställ in insamlingshastigheten 20 eller 25 punkter per sekund och en försökslängd på ett par sekunder.
Håll bollen cirka 20 cm från CBR-enheten. Starta mätvärdesinsamlingen och
släpp bollen omedelbart när du hör CBR-en “ticka” snabbare.
Om du inte har möjlighet att utföra experimentet går det bra att analysera de försöksdata som finns I filen CBR-exp_DataQ.tns.
Välj ut de data som är av intresse och
anpassa en lämplig regressionskurva
till de valda punkterna.
Förklara utseendet av kurvan så
detaljerat som du kan och tolka
regressionsekvationen.
Extra: Tolka gärna utseende hos den avbildade
grafen från tiden ca 1 s till ca 1,5 s. Vad händer?
Välj gärna ut dessa data och gör en modell för dem också.
36 ©Texas Instruments 2017