Page 36 - ma2c_3_statistik
P. 36
Nspirerande matematik 2c Kapitel 3 Statistik
I aktiviteten AF 12 i kapitlet Algebra och funktioner, som behandlade den vertikalt kastade bollen, analyserades data med hjälp av en manuell kurvanpassning.
Det skulle vara möjligt att på nytt analysera samma data men nu med en regression gjord med TI-NspireTM.
Istället upprepas experimentet. Om du vill följa stegen kan du öppna
filen vert_kast_DQ.tns där det finns andra försöksdata. Fördelen med att använda dessa data är att du enkelt kan utesluta visa mätpunkter från analysen på ett mycket enkelt sätt genom att tillfälligt stryka dem.
Vid experimentet öppnades en DataQuest applikation i TI-NspireTM och en avståndsmätare, en CBR, anslöts med USB-kabel till datorn. Därefter utfördes experimentet.
I bilden nedan till vänster ser du resultatet från ett av de experiment som utfördes. Eftersom endast en liten del av grafen är av intresse markeras denna del och de data som ligger utanför intervallet stryks (Strike Data).
Området med de data som är av intresse är gråmarkerat i bilden. Data utanför detta område finns kvar lagrade, men är ej aktiva. Resultatet ser du i bilden nedan till höger. Fönsterinställningarna har justerats i den senare bilden.
Fortsatt analys skulle ha kunnat ske i DataQuest applikationen. Men för att använda samma metod som ovan infogades istället en Data & Statistics applikation.
Som x-värden valdes variabeln run1.time och som y-variabel run1.position.
De döps så i DataQuest applikationen.
34
©Texas Instruments 2017