Page 15 - ma2c_3_statistik
P. 15
1. Hur gör man en statistisk undersökning?
Svaren på frågan fördelade sig på kön och program som tabellen visar:
Svar:
Kön SP NV TE Totalt:
p3328 f4217 p 5 2 4 11 f0011 p3126
Ja, mycket
f
4
4
1
9
13
p
0
3
1
4
Ja, något
f
8
4
2
14
22
Nej, lagom
18
Nej, absolut inte
7
Hur många SP-, NV- respektive TE elever i hela populationen, bestående av 258 elever i årskurs 2, anser sig överbelastade? (Elevgruppen består av 118 SP, 83 NV och 57 TE elever).
3011 Månadslönerna i ett litet företag med 10 anställda ser ut som följer:
20 450, 21 300, 21 300, 22 900, 23 000, 23000, 24 500, 25 000, 25 000 och 43 000 kr. Beräkna det lägesmått som bäst beskriver lönerna i företaget och ange varför du fann detta lägesmått bäst.
3012 Längderna på eleverna i en klass undersöktes. Resultatet blev följande: 145 154 162 180 159 163 150 155 184 190 173 149 164 182 164 154 162 184 181 178 166 155 182 175 155 186 164 189 188 176 centimeter.
Ange medelvärde, median och variationsbredd för materialet. 3013 Man registrerade 8 löptider för två 100-meterslöpare på en skola.
För löpare A: 14,0 13,9 14,1 13,8 13,8 14,2 13,7 13,9 sekunder. För löpare B: 14,0 16,4 13,1 12,9 16,5 13,7 12,9 15,8 sekunder. Beräkna standardavvikelsen för de båda löparnas resultat. Ange fördelar och nackdelar med att låta löpare B representera skolan i ett mästerskap.
13