Page 110 - ma2c_1_algebra_funktioner
P. 110
Nspirerande matematik 2c Kapitel 1 Algebra och funktioner
1077
1078
1079 1080
a)π=β2, π=β3 b)π¦(π₯)=π₯2 β4π₯+1 a)π¦=2π₯2+2π₯β4 b)π¦=βπ₯2+π₯+3
1081
22
a)π₯=β5ellerπ₯=1 b)π₯=β3 ellerπ₯=β1 c)π₯=β9ellerπ₯=1
a) (1; 2)
b) Funktionen har sitt minsta vΓ€rde dΓ₯
kvadraten = 0, dvs. dΓ₯ π₯ = 1. π(1) = 2 c)π₯=β1 ellerπ₯=3
d) Ekvationen har ingen lΓΆsning. a)π¦=(π₯+3)2 β4,
dvs. π = β3 och π = β4
b) π¦ = (π₯ + 5)(π₯ + 1), dvs. π = 5 och π = 1
c)π¦=π₯2 +6π₯+5,dvs.π=6ochπ=5
1082 1083
1084 1085
1086
a)π§=2Β±π b)π§= β3Β±β7π c)π§=5Β±β3π
d)π₯=1ellerπ₯=4 e)π₯=β2 ellerπ₯=β1 f)π₯=β1ellerπ₯=8 g) π₯ = β2 eller π₯ = 1 h) π₯ = β 13 eller π₯ = 12 i) π₯ = β 14 eller π₯ = 12
22 22 a) (β3; 2) och (β1; 2) b) (β2; 5) och (1; 2)
c) (β2; 3) och (5; 17) d) (β6; 53) och (1; 4)
e) 1 + β5; 6 + 4β5 och 1 β β5; 6 β 4β5 a)π₯=Β±β3 b)π₯=Β±β3ellerπ₯=Β±β2βπ.
a)ππππ₯ =3fΓΆrπ₯=β32och ππππ =5fΓΆrπ₯=12 b)π₯= β32Β±32 respektive π₯=12Β±β5βπ
se uppgift 1079
108
Β©Texas Instruments 2017