Page 8 - Ma1c_1_Tal
P. 8
Nspirerande matematik 1c Kapitel 1 Tal
Uppmjukningsuppgifter
Denna typ av uppgifter kommer att finnas genom i stort sett hela kursen Ma1c och är väsentligen av mycket grundläggande slag och du behöver lösa dem endast om du känner att du inte helt behärskar avsnittet från grundskolan.
1001 Beräkna:
a) 2 + (−3) − (−1) b) 3 ∙ (−1 + (−2)) c) −3 ∙ (−4 − (−4)) 1002 Skriv följande tal på vanligt sätt i det decimala talsystemet:
a)5∙102 +3∙101 +7 b)9∙104 +8∙102 +1∙10
1003 Inuti bilen känns det varmt och skönt. Innetermometern visar 22° C.
Utetermometern visar −17° C. Hur stor är temperaturskillnaden?
1004 Vilket är det största och minsta tal du kan skriva med siffrorna 5, 7 och 1?
1005 Byt plats på tusentalssiffran och tiotalssiffran i talen nedan och bilda skillnaden
1006 1007
1008 1009
Arkimedes föddes år 287 f Kr, så som nämndes i ett exempel ovan.
Vilket årsminne av hans födelsedag skulle firats år 2009?
I nationalparken Death Valley finns den lägsta punkten i Kalifornien i Badwater, som är belägen 28 meter under havsnivån. Den högsta punkten i samma nationalpark är Telescope Peak, 3368 meter över havet.
Hur stor är höjdskillnaden mellan dessa punkter.
Uppgifter
mellan det största och det minsta av dessa båda tal.
a) 3264 b) 5352 c) 9207
Beräkna:
a) −5 − 2
c) (−5) ∙ (−2)
e) 3 ∙ (−4) + (−5) ∙ (−2)
g) −4 ∙ (−5) + 3 ∙ (−7)
i) 7 ∙ (−3 + 1) − (−2) ∙ (7 − 4) Skriv följande tal på utvecklad form a) 2175
c) (4AF3)16
b) 5 − (−2)
d) 2 ∙ (3 − 5)
f) 2 ∙ (−3) − 5 ∙ (−2)
h) 2 ∙ −3 + (−2) ∙ (−4) − 2 ∙ (−2)
j) −3(4 ∙ (−8) + (−6) ∙ (−5)) + ( − 2)2
b) (1010 0010)2
R
6
©Texas Instruments 2017