Page 69 - Ma1c_1_Tal
P. 69
Nspirerande matematik 1c Kapitel 1 Tal
1181 Hur stor tidsvinst gör en person som istället för att köra med lagstadgade farten 110 km/h kör med 120 km/h om körningen med den senare farten tar 30 minuter?
1182 Syskonen A och O cyklar runt parken i närheten av sitt hus. De kör åt olika håll och möter varandra varje nionde minut. A kör ett varv runt parken på
21 minuter. Hur lång tid tar det för O? Här finns ledtrådar.
1183 Finn talet a i sambandet utan att använda räknare √a = √28 + √63 − √112 1184 Hur mycket salt ska lösas i 250 g vatten för att ge en lösning med
salthalten 8 %?
1185 Du har 1,0 kg av en 3,0 %-ig saltlösning. Hur mycket salt ska du lösa i denna för
att öka salthalten till 12 %?
1186 Hur mycket vatten går det åt när du duschar och vad kostar det att duscha?
Gör en rimlig uppskattning av mängden vatten, som du använder, genom att mäta upp hur lång tid det tar att fylla ett kärl.
För att värma upp en liter vatten till behaglig duschtemperatur behövs det
ca 0,05 kWh. Priset för en kWh är olika beroende på elleverantörens taxa. Slutligen finns det en vattentaxa, som också den varierar. Ta reda på dessa data och gör en uppskattning av kostnaden.
67