Page 61 - Ma1c_1_Tal
P. 61
Nspirerande matematik 1c Kapitel 1 Tal
4.5. Självtest T4
1 Uttryck i procent a) 3 b) 0,5 c) 1,13 4
Utan hjälpmedel
2 Barnadödligheten i Bolivia bland nyfödda barn år 2009 var 50,5 ‰.
I en stad föddes det året 2000 barn. Hur många av dessa förväntades dö enligt statistiken?
3 Du får 20 % rabatt på alla varor i en butik. Vad får du betala för en vara som tidigare kostade 600 kr?
4 Vid en realisation sänktes priset på en soffa från 8000 kr till 6000 kr. Hur stor var den procentuella sänkningen?
5 En butiksägare ökade först priset på en vara med 20 %, men upptäckte då att efterfrågan på varan sjönk. Därför sänktes priset på varan en kort tid efteråt med 20 %. Vad kan du säga om det senaste priset jämfört med det ursprungliga?
Med hjälpmedel
6 Fem år i rad har lönen för de anställda i ett företag ökat med 2,5 %. Vad tjänade en person fem år tidigare om hennes lön efter de fem åren var 30500 kr per månad?
59