Page 60 - Ma1c_1_Tal
P. 60
Nspirerande matematik 1c Kapitel 1 Tal
1119 Koldioxidhalten i luften var 320 ppm år 1970. Sedan dess har den ökat med ca 1,5 ppm-enheter per år.
a) Ange förändringen fram till år 2000 i ppm-enheter.
b) Hur stor är den procentuella förändringen?
1120 Vid riksdagsvalet 2006 blev valresultatet följande för de partier som klarade
spärren på 4 %:
Parti
Andel röster
Förändring från 2002 i procentenheter
Antalet röster
P
S 34,99 % −4,86 M 26,23 % +10,37 C 7,88 % +1,69 Fp 7,54 % -5,85 KD 6,59 % -2,56 V 5,85 % -2,54 MP 5,24 % +0,59
1942625 1456014 437389 418395 365998 324722 291121
a) Hur stor andel av rösterna hade socialdemokraterna vid det föregående valet 2002?
b) Hur stor var den procentuella förändringen av andelen röster för moderata samlingspartiet mellan 2002 och 2006?
c) Sedan 2006 har Sverige en borgerlig regering bestående av en allians mellan M, C, Fp och KD. Hur många procentenheter skiljer regeringspartierna och oppositionen bestående av S, V och MP?
58
©Texas Instruments 2017