Page 44 - Ma1c_1_Tal
P. 44
Nspirerande matematik 1c
Kapitel 1 Tal
3.3. Självtest T3
1
Lös ekvationerna:
a) 5 − 2 ∙ x = 3 ∙ (2x + 1)
Utan hjälpmedel
2 3
4 3 6 10 Vilket värde har
b) 2 ∙ (1 − x) − (x − 2) ∙ 3 = 2x c)3x−1 −1−2x +5 = 1−3x ∙5
5x 2x a)ydåx=2ochdetgälleratty=2∙3 −1−1− 3?
b) x då y = 21 och y = 2 ∙ 5x − 1 − 1 − 2x, dvs som ovan?
Lös ekvationerna: 3 3 a) x3 = 125
b)2∙x2 =98
10
4 Lös ekvationen 430 ∙ y = 5490.
Med hjälpmedel
5 Volymen av en kub är 75 cm3. Hur stor är kantlängden i kuben?
6 Jag tänker på ett tal. Om jag multiplicerar det med 2 och sedan subtraherar
detta tal med 5 får jag samma resultat som om jag startar med att dividera talet
med 2 och sedan adderar 4. Vilket tal tänker jag på?
7 Lösekvationen3∙(2x−1)5 +1713=12−4∙(2x−1)5.
42
©Texas Instruments 2017