Page 35 - Ma1c_1_Tal
P. 35
Nspirerande matematik 1c Kapitel 1 Tal
Istället för att subtrahera talet 8 i båda leden kan man addera 7 ∙ t. Hur lösningen då ser ut framgår av skärmdumpen från TI-NspireTM. Samtidigt ser du hur man beskriver operationer med båda leden med TI-Nspire. För att jämföra visas också lösningen av exempel 13 c som det utfördes ovan.
Enligt ovan: Alternativ:
Om du är det minsta tveksam på hur man gör när man löser ekvationer kan du få räknarstöd vid lösningen så som bilderna ovan visar.
Givetvis finns det möjligheter att med
räknaren utföra lösningen direkt.
Se bilden intill.
Det är viktigt att kunna lösa enkla ekvationer
för hand för att förstå den matematiska teori
som kommer senare. Därför ska du undvika
att använda kommandot Solve( ) på räknaren
mer än möjligen för kontroll när det gäller enkla ekvationer.
33