Page 22 - Ma1c_1_Tal
P. 22
Nspirerande matematik 1c Kapitel 1 Tal
1.4. Självtest T1
1 Skriv talet 72135 på utvecklad form. 2 Faktoruppdela talet:
Utan hjälpmedel
a) 450 b) 792 c) 5880
3 Beräkna 3 ∙ (−2) ∙ 3 − (−5) ∙ (−4) + 3 ∙ (−7)
4 Studera följande talmönster och ange det tal som är utelämnat:
3 5 9
5 Beräkna exakt:
15 ... 33
a)2+1−5 b)4− 7 +7 c)√80
(NPA vt 02)
326 5156 √45
6 Bilda olika femsiffriga tal av siffrorna 8, 7, 4, 3 och 1 genom att använda dem
bara en gång vardera.
a) Hur många tal kan du bilda?
b) Vilket är det största och vilket är det minsta talet du kan bilda? c) Vilket av de tal som kan bildas är närmast 40000?
d) Hur många av de tal du kan bilda har hundratalssiffran 7?
7 Undersök om något av talen 133 eller 137 är primtal.
8 Vilka är talen (D02A)16 och (11010111)2 då de skrivs på decimal form? 9 Vilket rationellt tal döljer sig bakom den oändliga decimalutvecklingen
0,272727...
10 Vilka tal pekar pilarna a, b och c på? 11 Förklara hur man kan förenkla
√10 ∙ √5.
12 Beräkna exakt √125 + √180 − √245.
Ange också ett närmevärde med tre decimaler.
Med hjälpmedel
20
©Texas Instruments 2017