Page 60 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 60
Nspirerande matematik 1c Kapitel 4 Statistik och sannolikheter
4050 Diagrammet nedan visar hur halten av koldioxid, metan och lustgas (dikväveoxid) har förändrats i atmosfären de senaste 400 åren. Fram till år 1955 baseras diagrammet på mätningar av koldioxidinnehållet i iskärnor. Därefter baseras de på uppmätta halter. Ökningen av atmosfärens koldioxidhalt följer den ökning av utsläpp från fossila bränslen som tog fart i mitten av 1800-talet.
a) Med hur många ppm-andelar ökade utsläppen av dikväveoxid under
1900-talet?
b) Med hur många ppm-andelar ökade utsläppen av koldioxid mellan år
1950 och 2000? Med hur många procent ökade utsläppen av koldioxid?
Lite stöd om du har svårt att se vilken av kurvorna som visar vad i svart-vit utskrift: År 1900 är kurvorna underifrån: dikväveoxid, metan och koldioxid. Skalorna på den vertikala axeln från höger till vänster är i samma ordning.
Källa: Naturvårdsverket
4051 Försäljningen av LCD-skärmar under de fyra kvartalen år 2008 hos en elektronikfirma redovisas i tabellen nedan.
Kvartal Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Antal 42 27 34 56
58
©Texas Instruments 2017
a) Redovisa försäljningen i ett stapeldiagram.
b) Hur många LCD-skärmar såldes i medeltal per månad under året?