Page 59 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 59
4049 Öppna filen längd_vikt.tns som visar längder och vikter hos ett stort antal pojkar och flickor.
4. Blandade uppgifter
4048 I filen konsumtion.tns finns angivet hur stor summa ett hushåll bestående av 2 vuxna och 2 barn i åldern 0-19 år använder för utgifter av olika slag.
a) Öppna filen och åskådliggör fördelningen med ett cirkeldiagram.
b) Hur stor procentuell andel av kostnaden utgör boendet?
a) Åskådliggör pojkarnas vikt i ett histogram. Välj klassbredd 4 kg.
b) Vilken är den vanligaste vikten hos pojkarna med denna klassindelning?
Ange intervallet.
c) Hur stor del av pojkarna väger minst 37 kg? Här finns ledning.
57