Page 61 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 61
13 5 10 4 19 8 3 9 7 8 14 11 8
a) Hans storasyster som höll på med statistikavsnittet i Ma 1c bestämde sig
för att beräkna medelvärde och median för antalet bilar vid rött ljus. Vad bör hon ha kommit fram till? Utför beräkningarna utan att använda det inbyggda verktyget i TI-NspireTM.
b) Bestäm för hand de båda kvartilerna i materialet. c) Rita utan hjälpmedel ett lådagram för materialet.
d) Lös b och c med verktygen i TI-NspireTM. 4053 Trafiken över Öresundsbron
under årets sex första månader under åren 2001-2009 finns redovisade i filen brotrafik.tns. a) Öppna filen och redovisa
4. Blandade uppgifter
4052 En liten pojke roade sig med att räkna antalet bilar som stod i kö vid ett trafikljus när det var rött. Hans observationer ser ut som följer:
7 9 5 11 12 15 8 2 6 17 12 9 10
antalet bropassager de sex första månaderna under dessa år i ett linjediagram.
b) Anpassa en rörlig linje till mätpunkterna och bestäm med hjälp av den hur stor den genomsnittliga årliga ökningen har varit.
c) Beräkna den procentuella förändringen från ett år till nästa och presentera den i ett linjediagram. Mellan vilka år var den procentuella förändringen störst?
59