Page 58 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 58
Nspirerande matematik 1c Kapitel 4 Statistik och sannolikheter
4045 I filen riksdag.tns finns en redovisning av andelen riksdagsledamöter som är
kvinnor under perioden 1922-2006 uppdelat efter valåren.
Källa: SCB. Öppna filen och studera hur andelen kvinnor förändrats under perioden med
ett linjediagram. När skedde den mest markanta förändringen? 4046 I cirkeldiagrammet redovisas
en sammanställning av utsläpp av växthusgaser med avseende på källa.
a) Vilken källa ger det största
utsläppet av växthusgaser och hur stor är dess andel?
b) Med hur många procent bidrar jordbruket i utsläpp av växthusgaser?
Källa: Naturvårdsverket
c) Hur många procent större är utsläppen från transportsektorn jämfört med industrin?
4047 I augusti 2009 uppfyllde ca 37 % av de nysålda bilarna Vägverkets miljöbilsdefinition (för bensin- och dieselbilar under 120 g CO2/km). Under året, fram t om augusti, har miljöbilarna stått för 37,4 % av nybilsförsäljningen jämfört med 31,5 % för samma period 2008. Försäljningstalen under perioden januari-augusti 2009 fördelat på bränsleslag för de 25 mest sålda bilarna har följande utseende:
Bränsle
E85
Gas
Diesel
Bensin
Elhybrid
Antal bilar
24543
3063
3306
6593
971
a) Åskådliggör försäljningen med ett stapeldiagram.
b) Hur stor procentuell andel av försäljningen av de 25 vanligaste
miljöbilarna har etanoldrift (E85)?
Källa: Dagspressen
56
©Texas Instruments 2017