Page 53 - ma1c_4_statistikochsannolikheter
P. 53
4035 En lekfull lärare har ovanan att i lunchrummet rulla ihop resterna
av sin matpaket till en boll och från sin plats vid bordet kasta den till papperskorgen. Han missar naturligtvis då och då och en av hans kollegor, som är mattelärare, börjar föra statistik över misslyckandena. Baserat på några månaders statistik konstaterar hon att han lyckas få sina rester i papperskorgen i 85 % av kasten.
Hur stor är sannolikheten att han under en normal arbetsvecka missar
papperskorgen minst en gång?
4036 En viss skytt träffar mitt i prick på måltavlan med 90 % sannolikhet.
Denna skytt skjuter 10 skott mot tavlan. Hur stor är sannolikheten att a) alla 10 träffar mitt i prick?
b) högst 9 skott träffar mitt i prick?
c) minst 9 skott träffar mitt i prick?
Ledning: Fundera på vilka utfall som finns i händelsen och dessutom hur många utfall det finns i dessa.
3. Sannolikheter
51