Page 78 - ma1c_2_geometri
P. 78
Nspirerande matematik 1c
2178
2179
2180
2181 2182
2183
Kapitel 2 Geometri
Hur stor är arean av den skuggade figuren?
Vilken typ av geometrisk figur är den skuggade ytan?
I en triangel är två av sidorna 5 cm respektive 8 cm. Den tredje sidan har en längd som också kan anges med ett heltal. Hur lång kan den vara?
Hur stor del av ytan är inte skuggad? a)
b)
Hur stor area har det markerade cirkelsegmentet, dvs den
ofärgade delen av figuren AOB?
Vilken kropp har störst volym, en
cylinder med diametern 8 cm och
höjden 8 cm eller en kub med
sidan 8 cm? Hur många procent större är
den största volymen jämfört med den minsta?
En fyrhörning bildas genom att binda ihop punkterna A, B, C och D i ett koordinatsystem. Punkterna har följande koordinater: A =(−3; 0), B = (2; 5), C = (5; 2) och D = (0; −3). Bevisa att fyrhörningen ABCD är en rektangel.
76
©Texas Instruments 2017