Page 7 - ma1c_2_geometri
P. 7
2011 Hur stor är vinkeln B i den triangel som är avbildad?
Vilken typ av triangel är avbildad? 2012 Det är inte möjligt att två av en
triangels vinklar är 95°. Varför? 2013 I en likbent triangel är en vinkel
25°. Hur stora är de två andra
1. Geometriska begrepp, vinklar, omkrets, area och volym
vinklarna?
2014 I en rätvinklig triangel är en av de återstående vinklarna dubbelt så stor som
den andra vinkeln. Beräkna triangelns vinklar. 2015 Hur stora är vinklarna i en triangel där en vinkel
är 30° och där en av de återstående vinklarna är
dubbelt så stor som den andra?
2016 I en liksidig triangel, se bilden, är alla vinklarna
lika stora. Hur stora är de?
2017Te Öppna filen chefrens_pyramid.tns och följ de
anvisningar du får i den för att bestämma pyramidens vinklar.
5