Page 44 - ma1c_2_geometri
P. 44
Nspirerande matematik 1c Kapitel 2 Geometri
Det kan räknas om till 1 cm/20.105 cm = 1/2.106 = 1/2000000. Skalan är 1 på 2 miljoner eller 1:2000000.
Exempel 11
På en karta i skalan 1:50000 är avståndet mellan två orter 5,2 cm. Hur stort är detta avstånd i verkligheten.
Lösning:
Avståndet i verkligheten är 50000 gånger större. Det är alltså 5000 ∙ 5,2 cm =
= 260000 cm = 2,6 km
Aståndet är 2,6 km i verkligheten.
Resultat:
Exempel 12
Bilden visar en liten blomma, en
förgätmigej. Blommans ”diameter”
i verkligheten är 5,2 mm.
I vilken skala återges den i bilden?
Lösning:
Anta att blommans storlek i bilden är 2,6 cm. Då är skalan 26 mm/5,2 mm = 5.
Resultat:
Skalan är 5:1.
42
©Texas Instruments 2017