Page 41 - ma1c_2_geometri
P. 41
2.3. Självtest G2
1 Hur stor är arean av det gulmarkerade området?
Utan hjälpmedel
2. Rätvinkliga trianglar
2 I en rätvinklig triangel är hypotenusan 5 cm och en
av kateterna 4 cm. Hur lång är den andra kateten?
3 Hur stor är omkretsen hos figuren ABEDC avbildad i uppgift 1?
4 Bestäm hypotenusans längd i en rätvinklig triangel där kateterna är 4,5 dm och
Med hjälpmedel
6,3 dm.
5 Bestäm de två spetsiga vinklarna i den i uppgift 4 beskrivna triangeln. 6 En av de lika långa sidorna i stoppskylten på
bilden mättes till 38 cm. Hur stor area har
skylten?
7 Beräkna arean av en likbent triangel med
höjden 7,3 cm. De lika långa benen har
vardera längden 12,5 cm.
8 Bestäm vinkeln v i triangeln i
figuren.
39