Page 27 - ma1c_2_geometri
P. 27
1.8. Självtest G1
1 Skriv med enheten dm
a) 7,5 m b) 54 cm c) 790 mm d) 0,84 m
Utan hjälpmedel
2 Skriv med enheten dm3
a) 0,950 m3 b) 400 cm3 c) 5,5 liter
1. Geometriska begrepp, vinklar, omkrets, area och volym
3 Beräkna volymen av en pyramid som har höjden 12 cm och en kvadratisk basyta med kantlängden 5 cm.
4 Hur stor vinkel bildar visarna på en klocka då hon är precis
a) tre b) fyra c) elva
d) 14.30 som i bilden?
5 Beräkna area och omkrets hos en
parallellogram vars sidor är 7,5 cm och
4,5 cm långa. En av höjderna är 6,0 cm. 6 Hur stora är de båda obekanta
vinklarna i den likbenta triangeln i figuren?
7 Beräkna arean av den gulmarkerade triangeln.
Med hjälpmedel
25