Page 25 - ma1c_2_geometri
P. 25
2063 En rektangulär pool är 4,5 m bred och 9,5 m lång.
1. Geometriska begrepp, vinklar, omkrets, area och volym
Den har ett vattendjup på 1,45 m. a) Hur mycket vatten finns i
poolen?
b) Hur lång tid tar det att fylla
poolen helt med en slang som
lämnar 18 liter/minut?
2064 En väg som är 8,0 m bred och 4,5 km lång asfalterades med ett 5 cm tjockt
lager. Hur mycket asfalt gick åt?
2065 En ishockeypuck är cylinderformad. Den har diametern 7,6 cm
och höjden 2,5 cm.
a) Hur stor är dess volym?
b) Hur stor area har en av de plana ytorna? c) Hur stor är mantelytan?
2066 Hur mycket väger luften i ett rum som har längden 8,5 m, bredden 5,2 m och höjden 2,2 meter. Densiteten för luft är 1,29 kg/m3.
2067 Av en träkub kan en konstnär tillverka ett klot. Hur många procent av träkuben måste tas bort vid tillverkningen? Träkubens sida är 20 cm.
23