Page 24 - ma1c_2_geometri
P. 24
Nspirerande matematik 1c Kapitel 2 Geometri
2053 En klotformad kula har radien 2,5 cm.
a) Hur stor är kulans volym? b) Hur stor är kulans area?
Uppmjukningsuppgifter
2054 Ett rätblock har måtten 3,2 dm * 4,4 dm * 1,6 dm. a) Hur stor volym har rätblocket?
b) Hur stor är den totala begränsningsarean hos rätblocket?
2055 Hur stor volym har en kon vars basyta har arean 45 cm2 om höjden
är 6,5 cm?
2056 En sidoyta på en vanlig sexsidig tärning är 1,8 cm2. Hur stor är volymen hos
denna tärning?
2057 En cylinderformad kakburk är 9,5 cm hög.
2058
2059
2060
2061
2062
3 Skriv med enheten cm
Uppgifter
Diametern på kakburken är 17 cm.
a) Hur stor volym har kakburken?
b) Hur stor area har en av de plana ytorna? c) Hur stor area har mantelytan?
a)4,0dm3 b)8300mm3 c)45cm3 och45mm3
Skriv med enheten liter
a) 2,5 dm3 b) 890 cm3 c) 4 dl
En blykula har diametern 6,4 cm. Hur mycket väger den? Densiteten hos bly är 11,3 g/cm3, dvs 1 cm3 bly väger 11,3 g.
Du har en syltburk som är formad som en cirkulär cylinder. Höjden på burken är 11,0 cm och diametern är 7,5 cm. Du vill sätta på en etikett som täcker hela den buktiga ytan. Hur stor area får den?
En flyttlåda har längden 560 mm, bredden 330 mm och höjden 406 mm.
Hur stor är dess volym?
22
©Texas Instruments 2017