Page 92 - ma1c_3_funktioner
P. 92
Nspirerande matematik 1c
Kapitel 3 Funktioner
3079 a)−2≤𝑥≤−1 b)2<𝑥≤13 c)−3<𝑥≤0
3080 𝑥>2 5 2
3081 𝑥>17
3082 a) se nedan
c) se nedan
3083 Minst 8 filmer
b) se nedan
3084 a)−3≤𝑥≤2 b)−3<𝑥<32 c)−1≤𝑥<2,4
Självtest F2
1 A, B, D, F
2 a)𝑠(𝑡)=80∙𝑡
b) Definitionsmängd: 0 ≤ 𝑡 ≤ 2 Värdemängd: 0 ≤ 𝑠(𝑡) ≤ 160
c) 120 km, vilket innebär hur långt bilen färdats efter 1,5 h. 3 a) Nej, grafen går inte genom origo
b ) 𝑓 ( 3 ) = 3 c ) 7 d ) 53 4 Värdemängd −4 ≤ 𝑥 ≤ 17
5 𝑥=1200−150𝑥
90 6 a) 𝑥 ≤ 1 b) 𝑥 < 1 ©Texas Instruments 2017