Page 94 - ma1c_3_funktioner
P. 94
Nspirerande matematik 1c
Kapitel 3 Funktioner
3087 a) Se bilden till höger. b) 83°
c) Då det gått mellan 3 och 9 minuter d) 20 motsvarar rumstemperaturen,
63 motsvarar antalet grader över rumstemperaturen, då kaffet är nygjort. 0,9 betyder att temperaturen
minskar med 10 % per minut.
3088 a) 𝑓(𝑥) = 1,25 ∙ 1,12𝑥 b) Se bilden till höger.
c) 2,20 m, beräknat (kontroll i bilden)
3089 Se bilden till höger som visar båda graferna i samma diagram. Nedanför
redovisas de var och en. Observera de
olika skalorna på y-axeln i bilderna
nedan.
Den första funktionen är exponentiellt
växande och den andra är exponentiellt avtagande.
92
©Texas Instruments 2017