Page 90 - ma1c_3_funktioner
P. 90
Nspirerande matematik 1c Kapitel 3 Funktioner
3060
a) 58 b) 85 c) Se bilden
3061
3062
3063
3064
3065
3066
𝑃(𝑥) = 140 ∙ 𝑥, k står för kilopriset A respektive D
Nej
𝑥(𝑥)=1,25∙𝑥
3067 3068
1500 kronor. = 134 𝑡𝑓=1,8∙𝑡𝑐+32
Graf se bilden till höger.
a)𝑥=5𝑥+10 b)𝑥=150𝑥+100 a)𝑥(𝑥)=10,95∙𝑥+30
b) 𝑥(250) betyder kostnaden i kronor för att köpa 250 Euro.
𝑥(250) = 2768 kronor (2767,5)
c) 𝑥(𝑥) = 1500 betyder att kostnaden för att köpa en viss mängd Euro är
a)𝐴=𝑓(𝑥)och𝐵=𝑔(𝑥)
b) 300 m
c) 𝑓(𝑥) = 150𝑥 + 300 och 𝑔(𝑥) = 180𝑥 d) A: 150 m/min och B: 180 m/min
e) B hinner upp A efter 10 minuter och
då har A sprungit 1500 m. Se graf!
88
©Texas Instruments 2017