Page 69 - ma1c_3_funktioner
P. 69
Om ett funktionssamband har utseendet đ„ = đđ„ sĂ€ger man ibland att y Ă€r omvĂ€nt proportionell mot x. 1
Sambandet kan ju i likhet med en proportionalitet skrivas đ„ = đ â đ„.
Hur tror du att en funktion som beskrivs som omvÀnt proportionell mot kvadraten
3. LinjÀr och exponentiell förÀndring
pÄ x ser ut? Uppgifter
3096 Rörelseenergin hos ett föremĂ„l Ă€r proportionell mot farten i kvadrat. Sambandet brukar skrivas đžđ = 12 đđŁ2.
a) Vilken Àr proportionalitetskonstanten i sambandet?
b) BerÀkna rörelseenergin för en bil som vÀger 1,2 ton dÄ den körs med
farten 90 km/h.
För att fÄ enheten J (Joule) för energin mÄste massan uttryckas i kg och farten i m/s. Det gÀller att 90 km/h = 25 m/s.
3097 Rörelseenergin hos ett föremÄl som rör sig med farten x Àr 120 J. Hur stor blir föremÄlets rörelseenergi om farten fördubblas?
3098 Sambandet mellan trycket, p, och volymen, V, hos en gas kan skrivas som en omvÀnd proportionalitet under vissa betingelser. Trycket, p, Àr alltsÄ omvÀnt proportionell mot volymen V.
a) Hur ser sambandet ut?
b) För en viss gas var trycket 1,2 bar dÄ volymen hos gasen var 40 cm3. Vilket blir trycket i gasen om den komprimeras sÄ att volymen blir hÀlften sÄ stor?
3099 ïŹNu Ă€r det dags att bygga en rektangulĂ€r inhĂ€gnad, men denna gĂ„ng utmed en rak bergvĂ€gg. Vid denna behövs alltsĂ„ inget staket. Till ditt förfogande har du 24 meter staketnĂ€t.
Teckna en funktion som visar hur arean av omrÄdet beror av lÀngden hos den sida som Àr parallell med bergvÀggen och rita funktionens graf. Mellan vilka vÀrden kan arean variera?
67