Page 30 - ma1c_3_funktioner
P. 30
Nspirerande matematik 1c Kapitel 3 Funktioner
3045 En person hade totalt 180 kronor i sin plånbok. Av dessa kan ett obekant antal vara tjugokronorssedlar.
Uppgifter
a) Teckna en funktion 𝑆(𝑥) som visar hur stor summa som kan utgöras av tjugokronorssedlarna, om x betecknar antalet ”tjugor”.
b) Bestäm definitionsmängden och värdemängden för funktionen S.
3046 I filen funk_maskin_2 finns det två problem. I vart och ett av dem finns det två
stycken ”svarta lådor”. I dessa finns det dolda funktioner 𝑓(𝑥) och 𝑔(𝑥). Genom att variera värdet på
inmatat x kommer du att få olika
värden på de båda funktionerna.
a) Vad står 𝑓(𝑥) och 𝑔(𝑥) för i ”Problem 1”?
b) Vad står 𝑓(𝑥) och 𝑔(𝑥) för i ”Problem 2”
3047 I filen brevporto.tns finns en funktion definierad med vars hjälp
du kan beräkna portot för ett
förstaklass inrikes brev. Du får
nödvändiga instruktioner i filen.
Anm: Brev som väger 2000 gram
eller mer betraktas inte som brev
utan paket. Brev som väger 0 gram kanske bör kallas email. De omfattas alltså inte av funktionen.
28
©Texas Instruments 2017