Page 7 - TI-Nspire CX II-T CAS - Mit CAS in die digitale Zukunft
P. 7
Eine einheitliche Lernumgebung
Die Digitalisierung zusätzlich befördert durch den aktuellen Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht stellt die Schulen und Sie als Lehrkraft vor neue Herausforderungen Gut dass Sie mit der TI-NspireTM CX Technologie alle digitalen Werkzeuge zur Verfügung haben die Sie in in Ihrem praxisorientierten Unterricht in in den MINT-Fächern (Mathematik Informatik Natur- wissenschaft und Technik) einzeln oder als integrierte Lösung verwenden können:
Das Handheld für den mobilen Einsatz in in der Schule Die Software zum Arbeiten am heimischen Computer (Win/Mac®) Die App auf dem iPad® zum Unterrichten Das Zubehör für Messwerterfassung Programmieren und vieles mehr Bedienoberfläche und Leistungsspektrum der TI-NspireTM CX Produkte sind prinzipiell gleich was die die Bedienung Interaktion und Wiedererkennung erleichtert - beispielsweise auch bei bei einem Umstieg vom numerischen Graphikrechner TI-NspireTM TI-NspireTM CX CX II-T II-T auf den TI-NspireTM TI-NspireTM CX CX II-T II-T CAS