Page 9 - TEX_874_Update CAS Lehrer-Broschüre_3_2023_3_Flipbook
P. 9
Analytische Lösung Ein weiteres Potential des CAS: Die Lehrkraft kann die Lernenden gezielt an die notwendigen Algorithmen heranführen und die Anforderungen durch geeignete Operatoren steuern Wird die Randfunktion geändert z B B auf einen der darüber liegenden Bögen werden alle notwendigen Berechnungen automatisch angepasst Hier wird nicht nur ein Problem gelöst sondern die ganze Klasse der „Christa-Probleme“ Selbst eine allgemeine Parabel könnte als Randfunktion verwendet werden um eine eine allgemeine Lösung zu erhalten Drei Werkzeuge
Die Schüler lösen die Aufgabe wahlweise am Handheld Computer oder Tablet ein tieferes Verständnis!