Page 7 - TEX_874_Update CAS Lehrer-Broschüre_3_2023_3_Flipbook
P. 7
5 Gründe für TI-NspireTM CX CAS Unser kurzes Video fasst die wichtigsten Vorteile für Sie zusammen: https://youtu be/txdYxnLkm9M
Eine einheitliche Lernumgebung
Die Digitalisierung stellt die Schulen und Sie als Lehrkraft vor neue Herausforderungen Gut dass Sie mit der TI-NspireTM CX Technologie alle digitalen Werkzeuge zur Verfügung haben die Sie in in Ihrem praxisorientierten Unterricht in in den MINT-Fächern (Mathematik Informatik Naturwissenschaft und Technik) einzeln oder als integrierte Lösung verwenden können:
Das Handheld für den mobilen Einsatz in in der Schule Die Software zum Arbeiten am heimischen Computer (Win/Mac®) Die App auf dem iPad® zum Unterrichten Das Zubehör für Messwerterfassung Programmieren und vieles mehr Bedienoberfläche und Leistungsspektrum der TI-NspireTM CX Produkte sind prinzipiell gleich was die die Bedienung Interaktion und Wiedererkennung erleichtert - beispielsweise auch bei bei einem Umstieg vom numerischen Graphikrechner TI-NspireTM TI-NspireTM CX CX II-T
II-T
auf den TI-NspireTM TI-NspireTM CX CX II-T
II-T
CAS