Trigonometria

> ? @      % Z [ \

Introduza funções de trigonometria (sin, cos, tan, sin-1, cos-1, tan-1), tal como os teria escrito. Defina o modo Angle desejado antes de iniciar os cálculos de trigonometria.

Exemplo

tan

p $ $ < -

@ 45 E <

tan-1

% \ 1 E <

cos

5 V ? 60 E <

Modo Grau

Exemplo de modo Radiano

tan

p " < - @ g q 4 " E <

tan-1

% \ 1 E <

 

n

cos

5 V ? g q 4 " E <

 

n

³ Problema

Encontre o ângulo A do triângulo retângulo abaixo. A seguir, calcule o ângulo B e o comprimento da hipotenusa c. Os comprimentos estão em metros. Arredonde os resultados a um casa decimal.

Lembrete:

tan A = por isso m±A = tan-1

 

m±A + m±B + 90° = 180° por isso m±B = 90° - m±A

 

c =

p $ $ " " <

- % \ 7 q 3 " E <

90 U % i <

% b 3 F T 7 F <

n

Para uma casa decimal, a medição do ângulo A é 66.8°, a medição do ângulo B é 23.2° e o comprimento da hipotenusa é 7.6 metros.