Percentage (Percentagem)

% _      % R

Para realizar um cálculo envolvendo uma percentagem, prima % _ depois de introduzir o valor da percentagem.

Para expressar um valor como uma percentagem, prima % R depois do valor.

Exemplo

2 % _ V 150 <

1 q 5 " % R <

³ Problema

Uma empresa mineira extrai 5000 toneladas de minério com uma concentração de metal de 3%, e 7300 toneladas com uma concentração de 2,3%. Com base nestes dois valores de extração, qual é a quantidade total de metal obtida?

Se uma tonelada de metal valer 280 dólares, qual é o valor total do metal extraído?

3 % _ V 5000 <

T 2.3 % _ V 7300 <

V 280 <

As duas extrações representam um total de 317,9 toneladas de metal para um valor total de 89.012 dólares.