Potências, Raízes e Inversos

F

Calcula a raiz quadrada de um número. A calculadora TI-30XS MultiView™ avalia expressões introduzidas com F e a da esquerda para a direita nos dois modos Classic e MathPrint™.

G

Eleva um número à potência especificada. Se introduzir uma expressão como expoente, deve colocá-la entre parênteses.

% b

Calcula a raiz quadrada de um número positivo.

% c

Calcula a raiz índice n de qualquer número positivo e qualquer raiz de índice ímpar de um número negativo.

a

Dá o inverso de um número: 1/x. A calculadora TI-30XS MultiView™ avalia expressões introduzidas com F e a da esquerda para a direita nos dois modos Classic e MathPrint™.

Exemplos

5 G 2 " T 4 G D 2 T 1 E <

10 G M 2 <

% b 49 <

% b 3 G 2 " T 2 G 4

<

6 % c 64 <

2 a <