Frações

q      % N      % j      % O

No modo MathPrint™, as frações com q podem incluir teclas de operação (T, V, etc.) e a maioria das teclas de função (F, % _, etc.).

No modo Classic, as frações com q não permitem teclas de operação, funções ou frações complexas no numerador ou no denominador.

Nota: No modo Classic, editor de dados e tabela, use W para realizar problemas de divisão complexos.

Cálculos usando frações podem exibir resultados fracionários ou decimais, dependendo da entrada.

A calculadora TI-30XS MultiView™ predefine o resultado para frações impróprias. Os resultados são simplificados automaticamente.

q introduz uma fração simples. Premir q antes ou depois de um número pode resultar num comportamento diferente. Introduzir um número antes de premir q torna esse número no numerador.

Para introduzir frações com operadores ou radicais, prima q antes de introduzir um número (apenas no modo MathPrint™).

No modo MathPrint, prima $ entre a entrada do numerador e do denominador.

No modo Classic, prima q entre a entrada do numerador e do denominador.

Para colar uma entrada anterior no denominador, coloque cursor no denominador, prima % # para se deslocar para a entrada desejada e, a seguir, prima < para colar a entrada no denominador.
Para colar uma entrada anterior no numerador, coloque cursor no numerador, prima # ou % # para se deslocar para a entrada desejada e, a seguir, prima < para colar a entrada no numerador.
% N introduz um número misto. Prima % N entre a entrada da unidade e o numerador.
% O converte entre números mistos e forma de frações simples.
% j converte resultados entre frações e decimais.

Exemplos no modo Classic

n/d, Un/d

3 q 4 T 1 % N 7 q 12 <

n/d ³ ´ Un/d

9 q 2 % O <

F ³ ´ D

4 % N 1 q 2 % j <

Exemplos no modo MathPrint™

n/d, Un/d

q 3 $ 4 " T 1 % N 7 $ 12 <

n/d ³ ´ Un/d

9 q 2 " % O <

F ³ ´ D

4 % N 1 $ 2 " % j <

Exemplos

(apenas modo MathPrint™)

q 1.2 T 1.3 $ 4 <

(apenas modo MathPrint™)

 

q M 5 T % b 5

F U 4 D 1 E D 6 E $ 2 D 1 E <