Een MathPrint™ emulator laden en opslaan Status

Wanneer u de MathPrint™ emulatorstatus opslaat, wordt er een bestand gecreëerd dat de instellingen van de emulator met alle veranderingen die u daarin heeft aangebracht, opslaat.

U wilt bijvoorbeeld een presentatie voor de klas maken door gegevens in te voeren in een gegevenseditor en functies in de f(x) en g(x). Wanneer u uw veranderingen opslaat in een emulatorstatusbestand, laadt u simpelweg dit bestand om uw presentatie weer te geven. Als u verschillende presentaties voor verschillende klassen wilt creëren, kunt u meerdere emulatorstatusbestanden creëren.

Opmerking: De toetsaanslaggeschiedenis, vastgelegde schermen, de emulatorweergave en de afmetingen van de emulator worden niet opgeslagen in het emulatorstatusbestand. Let op: de MathPrint™ emulatorstatusbestanden kunnen groot zijn. Neem contact op met uw IT-afdeling als uw opslagcapaciteit een probleem is.

De MathPrint™ emulatorstatus opslaan

Het beheren, opslaan en laden van een emulatorstatusbestand is beschikbaar voor alle MathPrint™ emulators. Het TI-30X Plus MathPrint™ emulatorstatusbestand kan alleen worden geladen op de TI-30X Plus MathPrint™ emulator.

Opmerking: De TI-30X Pro MathPrint™ emulatorstatus kan alleen worden geladen op de TI-30X Pro MathPrint™ emulator.

1. Klik op Actions > Save Emulator State...(Acties > Emulatorbestand opslaan...).

2. In het dialoogvenster:
a) Navigeer naar de map waarin u het MathPrint™ emulatorstatusbestand wilt opslaan.
b) Typ een bestandsnaam. Gebruik een naam die de MathPrint™ emulatorstatus beschrijft.

Opmerking: de MathPrint™ emulatorstatusbestanden hebben een vooraf geconfigureerde bestandsnaam met de extensie *.s3l; deze geeft de TI-30X Plus MathPrint™ rekenmachine-emulatorstatus aan die gecreëerd is door de TI-SmartView™ MathPrint™ emulator-software. De extensie voor de TI-30X Pro MathPrint™ rekenmachine-emulatorstatus is *.s3r. De extensie voor de TI-30X Prio MathPrint™ rekenmachine-emulatorstatus is *.s3i.

c) Klik op Save (Opslaan).

Een MathPrint™ emulatorstatus laden

Omdat MathPrint™ emulatorstatusbestanden specifiek zijn voor elk rekenmachinemodel, kunt u alleen een emulatorstatusbestand laden voor het actieve rekenmachinemodel.

1. Klik op Actions > Load Emulator State...(Acties > Emulatorbestand laden...).

2. In het dialoogvenster:
a) Navigeer naar de map die het emulatorstatusbestand bevat.

Opmerking: alleen de MathPrint™ emulatorstatusbestanden voor het actieve rekenmachinemodel worden weergegeven.

b) Klik op de naam van de MathPrint™ emulatorstatus om deze te markeren.
c) Klik op Open (Openen).