Aanmelden met je TI-account

Om de TI-SmartView™ emulator-software voorMathPrint™ rekenmachines te gebruiken, moet je je aanmelden bij je TI-account.

1. Start de TI-SmartView™ emulator-software voor MathPrint™ rekenmachines.

Als dit de eerste keer is dat de software wordt gestart, wordt gevraagd om de License, Privacy Policy en Online Terms of Use te accepteren.

Klik op Accept.

2. Klik bij het verzoek om aan te melden op LAUNCH SIGN IN.

Opmerking: als je een licentie voor één gebruiker wilt aanschaffen, klik dan op PURCHASE LICENSE.

Hiermee wordt de aanmeldpagina van Texas Instruments geopend in je browser. Meld je aan met een Google-account of met een e-mailadres dat gekoppeld is aan je TI-account.

Nadat je account is gevalideerd verschijnt er een bericht dat je aanmelding succesvol was en wordt de software geopend.

Licentie-informatie bekijken

Als je aangemeld bent, kun je de gegevens van je licentie bekijken.

Ga naar Help > License Info.

Account Info: E-mailadres van de huidige gebruiker.

Vervallen van het abonnement (licentie): Vervaldatum voor de huidige softwarelicentie.

Verlopen van de sessie: Resterende tijd in de huidige sessie.

Zolang de software gebruikt wordt, maakt deze elke 15 minuten verbinding met het licentiesysteem. Als de gebruiker op enig moment offline gaat, dan blijft de software zeven dagen actief vanaf het laatste tijdstip dat deze verbinding maakte.

Afmelden bij je account

1. Ga naar Help > Sign Out.
2. Klik op SIGN OUT.

De software wordt gesloten en er wordt een tabblad in de browser geopend met de aanmeldpagina.

Bij afmelding wordt de actuele status opgeslagen en wordt de licentie opnieuw vrijgegeven in de pool met beschikbare plaatsen. Door het afsluiten van de software met File > Exit of met de knop Sluiten wordt een gebruiker niet automatisch afgemeld en wordt de licentie niet vrijgegeven.