Volgorde van bewerkingen

De TI-30XS MultiView™-rekenmachine maakt gebruik van het Equation Operating System (EOS™) om uitdrukkingen uit te werken. Binnen een prioriteitsniveau werkt EOS functies van links naar rechts en in de volgende volgorde uit.

1ste

Uitdrukkingen binnen haakjes.

2de

Functies die een ) nodig hebben en aan het argument vooraf gaan, zoals sin, log, en alle onderdelen van het menu R ³ ´ P.

3de

Breuken.

4de

Functies die na het argument worden ingevoerd, zoals x2 en aanpassingen voor hoekeenheden.

5de

Machten (^) en wortels (xÑ).

Opmerking: In de Classic-modus wordt machtsverheffen met de G-toets uitgewerkt van links naar rechts. De uitdrukking 2^3^2 wordt uitgewerkt als (2^3)^2, met als uitkomst 64.

In de MathPrint™-modus wordt machtsverheffen met de G-toets uitgewerkt van rechts naar links. De uitdrukking 2^3^2 wordt uitgewerkt als 2^(3^2), met als uitkomst 512.

De TI-30XS MultiView™-rekenmachine werkt uitdrukkingen die ingevoerd zijn met F en a van links naar rechts uit in zowel de Classic- als de MathPrint-modus. Indrukken van 3 F F wordt berekend als (32)2 = 81.

6de

Negatie (tegengestelde) (M).

7de

Permutaties (nPr) en combinaties (nCr).

8ste

Vermenigvuldiging, impliciete vermenigvuldiging, delen.

9de

Optellen en aftrekken.

10de

Conversies (n/d ³ ´ Un/d, F ³ ´ D, 4DMS).

11de

< voert alle bewerkingen uit en sluit alle open haakjes.

Voorbeelden

¼ Q P M

60 T 5 V M 12 <

(½)

1 T M 8 T 12 <

 

% b 9 T 6 <

( )

4 V D 2 T 3 E <

 

4 D 2 T 3 E <

^ en xÑ

% b 3 G 2 " T 4 G 2 <