Laatste antwoord

% i

Het laatst berekende resultaat wordt opgeslagen in de variabele Ans. Ans wordt bewaard in het geheugen, zelfs nadat de TI-30XS MultiView™ is uitgeschakeld Om de waarde van Ans op te roepen:

Druk op % i (Ans wordt weergegeven op het scherm), of
Druk op een willekeurige bewerkingstoets (T, U, enzovoort) als eerste deel van een invoer. Ans en de operator worden beide weergegeven.

Voorbeeld

Ans

3 V 3 <

 

V 3 <

 

3 % c % i <